Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LNR4

Eaton Crouse-Hinds series LNR conduit liner, Polypropylene, 1-1/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LNR conduit liner
Catalog Number
LNR4
UPC
782274705354
Product Length/Depth
2.06 in
Product Height
1.75 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.03 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Polypropylene
Trade size
1-1/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.