Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LR789

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body, Copper-free aluminum, LR shape, 2-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body
Catalog Number
LR789
UPC
782274530505
Product Length/Depth
13.94 in
Product Height
6.69 in
Product Width
4.44 in
Product Weight
5.9 lb
Certifications
UL50E
CSA C22.2 No. 18
UL514B

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12

Spécifications du produit

Material
Copper-free aluminum
Shape
LR
Trade size
2-1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.