Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LS-S11S-P

Eaton Safety Switch, LS-Titan, Top push roller plunger, Screw Terminals, 6A at 230 Vac, 3A at 24 Vdc, Plus or minus 0.02mm, 99.97 cm/sec, 1NO-1NC with positive opening contact

Spécifications générales

Product Name
Eaton LS-Titan miniature DIN limit switch
Catalog Number
LS-S11S-P
UPC
786685392776
Product Length/Depth
3.39 in
Product Height
1.32 in
Product Width
1.22 in
Product Weight
0.1 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
LS-Titan
Contact Rating
6A at 230 Vac, 3A at 24 Vdc
Accuracy
±0.02mm
Enclosure material
Plastic
Actuator
Top push roller plunger
Connection
Screw terminal
Contact configuration
1 NO-1 NC with positive opening contact
Series
LS-Titan
Operating temperature - max
158 °F
Operating temperature - min
-13 °F
Environmental rating
IP66, IP67
Maximum AC current
6 A at 230 Vac
Maximum DC current
3 A at 24 Vdc
Operating speed
99.97 cm/sec

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.