Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LS-XS

Eaton LS-Titan, Spring rod (wobble)

Spécifications générales

Product Name
Eaton LS-Titan miniature DIN limit switch
Catalog Number
LS-XS
UPC
786685393537
Product Length/Depth
1.22 in
Product Height
4.96 in
Product Width
1.22 in
Product Weight
0.2 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Special features
Head only
Type
LS-Titan
Enclosure material
Plastic
Actuator
Spring rod (wobble)
Series
LS-Titan
Operating temperature - max
158 °F
Operating temperature - min
-13 °F
Environmental rating
IP66, IP67

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.