Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

LSPKRC-F

Eaton Exceder LED3 high fidelity speaker, ceiling, red, FIRE, 25/70V, indoor

Une version plus récente de ce produit est disponible :

Spécifications générales

Product Name
Eaton Exceder LED3 high fidelity speaker
Catalog Number
LSPKRC-F
UPC
786697109188
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
6.25 in
Product Width
6.25 in
Product Weight
1.484 lb
Compliances
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Compliance and standards
FM
UL
ULC
CSFM
Mounting Method
Ceiling
Housing color
Red
Housing material
UV stabilized plastic
Frequency range - max
8000 Hz
Frequency range - min
300 Hz
Taps (Selectable)
1/8, 1/4, 1/2, 1, 2
Lettering
FIRE
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Type of speaker
High fidelity
Voltage
70 V
25 V
Application
Sleeping areas
Sound level (dBA)
75/79/82/85/87

Exporter les caractéristiques du produit