Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LT15090

Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector, FMC, 90° angle, Non-insulated, Malleable iron, 1-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector
Catalog Number
LT15090
UPC
784564901507
Product Length/Depth
2.81 in
Product Height
3.81 in
Product Width
2.44 in
Product Weight
1.21 lb
Certifications
UL467
UL514B
cUL standard C22.2 No. 18F

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Spécifications du produit

Conduit type
FMC
Connector type
90° angle
Material
Malleable iron
Insulator
Non-insulated
Trade size
1-1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.