Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LT250DC

Eaton Crouse-Hinds series liquidtight connector, FMC, Straight, Non-insulated, Zinc die cast, 2-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series liquidtight connector
Catalog Number
LT250DC
UPC
662277000482
Product Length/Depth
3.9 in
Product Height
5.4 in
Product Width
4.9 in
Product Weight
2.05 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Spécifications du produit

Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Material
Zinc die cast
Insulator
Non-insulated
Trade size
2-1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.