Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LT50NM

Eaton Crouse-Hinds series non-metallic liquidtight connector, Gray, FMC, Straight, Nylon, 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series non-metallic liquidtight connector
Catalog Number
LT50NM
UPC
662277003537
Product Length/Depth
2 in
Product Height
1.4 in
Product Width
1.4 in
Product Weight
0.05 lb
Certifications
cUL standard C22.2 No. 18F
UL514B
UL467

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Spécifications du produit

Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Color
Gray
Trade size
1/2"
Material
Nylon

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.