Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LTB75GC

Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector, FMC, Straight, Copper ground lug, Insulated, #4-14 AWG lug size, Malleable iron, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Liquidator liquidtight connector
Catalog Number
LTB75GC
UPC
784564253026
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
2.313 in
Product Width
1.56 in
Product Weight
0.31 lb
Certifications
UL467
UL514B
cUL standard C22.2 No. 18F

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Spécifications du produit

Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Material
Malleable iron
Insulator
Insulated
Trade size
3/4"
Ground lug material
Copper
Lug size
#4-14 AWG

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.