Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LTK50

Eaton Crouse-Hinds series LTK liquidtight connector, FMC, Straight, Non-insulated, Steel, Low profile, 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LTK liquidtight connector
Catalog Number
LTK50
UPC
784564000064
Product Length/Depth
1.69 in
Product Height
2.31 in
Product Width
2.31 in
Product Weight
0.13 lb
Certifications
UL467
UL514B
cUL standard C22.2 No. 18F

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Spécifications du produit

Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Material
Steel
Insulator
Non-insulated
Trade size
1/2"
Special features
Low profile

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.