Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

M22-ASI-CS

Eaton M22 pushbutton adaptor module, M22 ASI Adaptor Module, 22.5 mm, IP40, NEMA 12, Illuminated

Spécifications générales

Product Name
Eaton M22 pushbutton adaptor module
Catalog Number
M22-ASI-CS
UPC
786685284170
Product Length/Depth
1.8 in
Product Height
1.8 in
Product Width
1.8 in
Product Weight
0.17 lb
Compliances
Bureau Veritas
CE Marked
GoST-R
Certifications
CCC Marked
CSA Certified
Lloyd's Register Certified
Catalog Notes
Insulation displacement connectors allow for installation of adapterrs without any tools. Two integrated LEDs indicate status of communications

Caractéristiques du produit

Type
ASI adapter module for E-stop base mounting
Illumination
Illuminated
Series
M22
Environmental rating
IP40, NEMA 12
Size
22.5 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.