Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

M22-LS

Eaton LS-Titan miniature DIN limit switch adapter, Push button to limit switch adapter

Spécifications générales

Product Name
Eaton LS-Titan miniature DIN limit switch adapter
Catalog Number
M22-LS
UPC
786685402710
Product Length/Depth
8 in
Product Height
1.22 in
Product Width
5 in
Product Weight
0.0251 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Application
LS-Titan
Operating temperature - max
158 °F
Operating temperature - min
-13 °F

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.