Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

M22-WRK

Eaton M22 modular pushbutton, M22 Modular Selector Switch Operator, 22.5 mm, Knob, Maintained, Non-illuminated, Bezel: Silver, Button: Black, IP66, NEMA 4X, 13, Two-position, 100,000 Operations

Spécifications générales

Product Name
Eaton M22 modular pushbutton
Catalog Number
M22-WRK
UPC
786685281667
Product Length/Depth
1.17 in
Product Height
1.06 in
Product Width
1.17 in
Product Weight
0.995 lb
Compliances
Bureau Veritas
CE Marked
GoST-R
Certifications
CSA Certified
CCC Marked
Lloyd's Register Certified
Catalog Notes
Includes contact block mounting adapter.

Caractéristiques du produit

Type
Selector switch
Bezel
Silver
Operating Cycles
100,000 operations
Actuator function
Maintained
Button color
Black
Actuator
Knob
Illumination
Non-illuminated
Environmental rating
IP66, NEMA 4X, NEMA 13
Series
M22
Number of positions
2
Size
22.5 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.