Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

MBP11K208G2

Dérivation d’entretien 9PX de 2e génération Eaton, Entrée : Câblé, Sortie : Câblé, (4) L6-30R, Montage à l’arrière 0U

Spécifications générales

Nom du produit
Dérivation d’entretien 9PX Eaton
Numéro du catalogue
MBP11K208G2
CUP
786689876074
Longueur du produit
5.12 in
Hauteur du produit
5.12 in
Largeur du produit
11.22 in
Poids du produit
10.14 lb
Conformités
Marqué CE
Certifications
IEC/EN 62040-2
EN 61000-4-2
IEC/EN 62040-1
EN 61000-4-3
EN 62040-3
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-5
EN 61000-4-4 Transitoire électrique rapide
IEC 61000-4-7
Homologué cULus
NOM
ICC-ES AC156 OSHPD Seismic certified

Sortie électrique

Receptacle
(4) L6-30R, Câblé

Alimentation électrique

Connexion d'entrée
Câblé

Environnement

Humidité relative
De 0 à 95 % sans condensation
Plage de température
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Spécifications supplémentaires

Taille du support
0 U
Couleur
Noir/argent
Ensemble de montage du support
Oui
Contenu de l’emballage
  • Dérivation d’entretien MBP11K208G2
  • Jeu de câbles d’entrée/sortie ASC
  • (2) Goujons de câble
  • Matériel de montage
  • Guide de démarrage rapide

Garantie et soutien

Garantie standard de l’usine
  • GARANTIE D’USINE DE TROIS ANS
  • - Trois ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries
  • - Livraison standard par voie terrestre
  • - Soutien technique

Exporter les caractéristiques du produit