Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

MC-600
IND FIXING PACK>TI600 FM

Trip indicator kit, high speed, 1.5 A, AC 690 V, FM, BS, indicating

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed trip indicator
Catalog Number
MC-600
EAN
5027590022620
UPC
051712840033
Product Length/Depth
54 mm
Product Height
39 mm
Product Width
36 mm
Product Weight
14 g
Compliances
RoHS Compliant
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Used with
FM, FMM fuses
Accessory/spare part type
Other
Accessory
Construction size fuse insert
Other
Fuse indicator
Non-indicating
Construction size
Other
Voltage rating
660 V RMS
Type
British BS 88

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.