Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ME011C

Eaton DC contactor, Definite Purpose 600 Volt Contactor; Size 0; 10 8 Hour AMP Rating; (1)NO Contact; (1)NC Contact; w/Provision for Mechanical Interlock; 4 Electrical Interlocks; Coil Voltage of 125 VDC; Front Connected

Spécifications générales

Product Name
Eaton DC contactor
Catalog Number
ME011C
UPC
782114256275
Product Length/Depth
6.81 in
Product Height
7.56 in
Product Width
3.18 in
Product Weight
8 lb
Certifications
CSA Certified
UL Recognized

Caractéristiques du produit

Number of poles
Double-pole
Amperage rating
10 A
Voltage rating
600 VDC
Contact configuration
1NC & 1NO
Coil operating voltage
125 VDC

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.