Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ME201C

Eaton DC contactor, Definite Purpose 600 Volt Contactor; Size 2; 50 8 Hour AMP Rating; (1)NC Contact; w/Provision for Mechanical Interlock; 2 Electrical Interlocks; Coil Voltage of 125 VDC; Front Connected

Spécifications générales

Product Name
Eaton DC contactor
Catalog Number
ME201C
UPC
782114515303
Product Length/Depth
6.81 in
Product Height
9.57 in
Product Width
3.67 in
Product Weight
10 lb
Certifications
UL Recognized
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Number of poles
Single-pole
Contactor size
2
Amperage rating
50 A
Voltage rating
600 VDC
Contact configuration
1NC
Coil operating voltage
125 VDC

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.