Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ME310E

Eaton DC contactor, Definite Purpose 600 Volt Contactor; Size 3; 100 8 Hour AMP Rating; (1)NO Contact; w/Provision for Mechanical Interlock; 4 Electrical Interlocks; Coil Voltage of 250 VDC; Front Connected

Spécifications générales

Product Name
Eaton DC contactor
Catalog Number
ME310E
UPC
782114256473
Product Length/Depth
6.81 in
Product Height
7.78 in
Product Width
3.18 in
Product Weight
8 lb
Certifications
UL Recognized
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Number of poles
Single-pole
Contactor size
3
Amperage rating
100 A
Voltage rating
600 VDC
Contact configuration
1NO
Coil operating voltage
250 VDC

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.