Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

MF3B1

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line field attachable, 13A, 0.20-0.48", #16 AWG, Male in-line, external thread, straight, Passive, Nickel-plated brass, Three-pole, Style I

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line field attachable
Catalog Number
MF3B1
UPC
662275951809
Product Length/Depth
3.7 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
1 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEMA Rating
3
1
13
4
6P
Ingress protection (IP) ratings
IP68

Spécifications du produit

Connector type
Passive
Number of poles
Three-pole
Style
Style I
Gender
Male
Configuration
Male in-line, external thread, straight
Cable range
0.20-0.48"
Cable/wire size
#16 AWG
Material
Nickel-plated brass
Amperage Rating
13 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.