Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

MHK-RTG

Eaton Crouse-Hinds series V-Spring handrail mounting kit, Galvanized steel, Handrail stanchion mount, Tubular rail

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series V-Spring handrail mounting kit
Catalog Number
MHK-RTG
UPC
662276470064
Product Length/Depth
8.75 in
Product Height
3.25 in
Product Width
7.15 in
Product Weight
8 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Mounting style
Handrail stanchion
Material
Galvanized steel
Type
Tubular rail

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.