Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

MHUB10

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, 4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB10
UPC
784564002945
Product Length/Depth
6.24 in
Product Height
3.4 in
Product Width
5.47 in
Product Weight
0.02 lb
Certifications
RoHS compliant
cUL Listed
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Malleable iron
Trade size
4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.