Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ML2A4WC030F

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line cordset, 13A, STOOW cable, #16 AWG, Male, straight plug, internal thread, pigtail, Passive, Zinc, Two-pole, Style I, 3 ft cable length

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line cordset
Catalog Number
ML2A4WC030F
UPC
662275981073
Product Length/Depth
37.93 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.68 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEMA Rating
1
3
4
6P
13
Ingress protection (IP) ratings
IP68

Spécifications du produit

Connector type
Passive
Number of poles
Two-pole
Style
Style I
Configuration
Male, straight plug, internal thread, pigtail
Gender
Male
Cable type
STOOW
Cable/wire size
#16 AWG
Cable length
3 ft
Amperage Rating
13 A
Material
Zinc

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.