Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ML3P4WC060F

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line cordset, 13A, STOOW cable, #16 AWG, Male, straight plug to female, straight plug, Passive, Zinc, Three-pole, Style I, 6 ft cable length

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line cordset
Catalog Number
ML3P4WC060F
UPC
662275945648
Product Length/Depth
1.93 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
1 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
IEC
NEC/CEC
NEMA Rating
13
1
4
3
6P
Ingress protection (IP) ratings
IP68

Spécifications du produit

Connector type
Passive
Number of poles
Three-pole
Style
Style I
Configuration
Male, straight plug to female, straight plug
Gender
Male and female
Cable type
STOOW
Cable/wire size
#16 AWG
Cable length
6 ft
Amperage Rating
13 A
Material
Zinc

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.