Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

MLVC08V012C220

Eaton MLVC08 Multilayer Varistor, 012Vdc Working Voltage, 18V Varistor Voltage @ 1mA DC,220pF Typical Capacitance @1MHz

Spécifications générales

Product Name
Eaton MLVC multilayer varistor
Catalog Number
MLVC08V012C220
UPC
051712808132
Product Length/Depth
2 mm
Product Height
0.9 mm
Product Width
1.2 mm
Product Weight
0.011 g
Certifications
IEC 61000-4-2

Caractéristiques du produit

Operating temperature - max
125 °C
Operating temperature - min
-55 °C
Capacitance
220
Clamping voltage
34
Operating voltage
12
Transient energy
0.1
Varistor voltage
18 V
Working voltage (Vrms)
8.5 Vrms
Peak current 8/20
35
ESD withstand - contact
8 kV
Component package size
0805 EIA
ESD withstand - air
15 kV

Exporter les caractéristiques du produit

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us