Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

MOD-AD250

D Series Protection Diode, Module size A, 6-250 Vdc nominal voltage, QTY: 20

Spécifications générales

Product Name
Eaton D series general purpose relay protection diode
Catalog Number
MOD-AD250
UPC
786685219165
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
0.05 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
cRUus

Caractéristiques du produit

Special features
Used with Electro-Mechanical Relays
Type
D3/D5/D7 series
Module size
A
Nominal voltage
6-250 Vdc
Quantity
20
Series
D3/D5/D7

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.