Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

MP3002

Eaton, MPrelay, Motor,, 5A, 120Vac, 5A nominal input, drawout case with IPONI

Spécifications générales

Product Name
Eaton MPrelay
Catalog Number
MP3002
UPC
782114397787
Product Length/Depth
13.25 in
Product Height
9 in
Product Width
9.5 in
Product Weight
5.75 lb
Compliances
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Application
Motor
Type
MP relay
Phase current
5A
Voltage sensing inputs
0
Current sensing inputs
1
Analog outputs
1
Power supply range
120Vac

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.