Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

MP3010

Eaton, MPrelay, MP-3000, Motor protection relay, RS-232, Fixed case, 5A, Motor,, 120Vac

Spécifications générales

Product Name
Eaton MPrelay
Catalog Number
MP3010
UPC
786685244952
Product Length/Depth
3.7 in
Product Height
10.25 in
Product Width
6.72 in
Product Weight
5.75 lb
Certifications
UL Recognized
cUL Listed
CSA Recognized

Caractéristiques du produit

Application
Motor
Type
MP relay
Product Category
Motor protection relay
Phase current
5A
Voltage sensing inputs
0
Current sensing inputs
1
Analog outputs
1
Power supply range
120Vac
Base relay
MP-3000
Communication
RS-232
Options
Fixed case

Exporter les caractéristiques du produit