Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

MP8FC000

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line plex box, PNP, Passive, Male and female, 8-port, 120 Vac, Output port: 3 holes, input port: 10 holes

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line plex box
Catalog Number
MP8FC000
UPC
662275530882
Product Length/Depth
2.38 in
Product Height
7.37 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
1 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
IEC
NEC/CEC
NEMA Rating
4
13
6P
3
1
Ingress protection (IP) ratings
IP68

Spécifications du produit

Connector type
Passive
Type
8-port
Gender
Male and female
Configuration
PNP
Voltage rating
120 Vac
Special features
Output port: 3 holes, input port: 10 holes

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.