Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

MST1

Eaton Magnum shunt trip, Magnum, Universal, 110-127 Vac/dc, 50-60 Hz, MST1

Spécifications générales

Product Name
Eaton Magnum shunt trip
Catalog Number
MST1
UPC
782114473320
Product Length/Depth
8 in
Product Height
3.25 in
Product Width
5.75 in
Product Weight
1.38 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Voltage rating
110-127 Vac/dc
Frame
Universal
Frequency rating
50 to 60 Hz
Accessories
Shunt trip
Series
Magnum

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.