Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

MUSB-L1-4

Eaton Bussmann series MUSB multi slow-blow fuse, 32 Vdc, 70A, 40A, 20A, 40A, 30A, 120A, Non Indicating, Multi slow-blow fuse, Blade End, Black Housing

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series MUSB multi slow-blow fuse
Catalog Number
MUSB-L1-4
UPC
051712697354
Product Length/Depth
2.826 in
Product Height
1.458 in
Product Width
1.012 in
Product Weight
0.056 lb
Compliances
RoHS Compliant
Contact factory

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
70A, 40A, 20A, 40A, 30A, 120A
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Blade end
Material
Black housing
Packaging type
Standard
Voltage rating
32 Vdc
Type
Multi slow-blow fuse
Application
Automative

Exporter les caractéristiques du produit