Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

N2SC2125U

Eaton Crouse-Hinds series N2SU selector switch control station, With selector switch, High impact polyester, Three position, four circuit, Through feed, 3/4", 600 VAC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series N2SU selector switch control station
Catalog Number
N2SC2125U
UPC
782274158792
Product Length/Depth
3.94 in
Product Height
6.3 in
Product Width
3.54 in
Product Weight
1.98 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Class II, Division 2
NEMA Rating
3
4X
7
12
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Spécifications du produit

Enclosure type
With selector switch
Normal position
Three position, four circuit
Style
Through feed
Trade size
3/4"
Material
High impact polyester
Voltage rating
600 Vac

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.