Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

NBC-200

Eaton Bussmann series NBC fast-acting fuse, 1500V, 200A, Non Indicating, Fast-acting fuse

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series NBC fast-acting fuse
Catalog Number
NBC-200
UPC
051712653848
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
0.001 in
Product Width
0.001 in
Product Weight
0.72 lb
Compliances
Contact factory
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
200 A
Fuse indicator
Non Indicating
Packaging type
Standard
Voltage rating
1500 V
Type
Fast-acting fuse

Exporter les caractéristiques du produit