Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

NCGS631

Eaton Crouse-Hinds series NCGS solar cord grip, Hole cable diameter: 5 mm, Nylon, 31 holes, 2", #12 AWG, #10 AWG, USE-2

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NCGS solar cord grip
Catalog Number
NCGS631
UPC
662277054577
Product Weight
0.427 lb
Certifications
UL/cUL recognized

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP68

Spécifications du produit

Material
Nylon
Trade size
2"
Hole cable diameter
5 mm
Number of holes
Thirty one-hole
Wire size
#10 AWG
#12 AWG
Wire type
USE-2

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.