Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

NCSC24

Eaton Crouse-Hinds series NCS enclosure, 4, Through feed, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NCS enclosure
Catalog Number
NCSC24
UPC
782274088754
Product Length/Depth
3.81 in
Product Height
11.75 in
Product Width
4.38 in
Product Weight
3.32 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
NEMA Rating
3
4X
7
12

Spécifications du produit

Number of circuits
4
Style
Through feed
Trade size
3/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.