Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

NEXI-PLEX-IP

Eaton Nexi Panel 30m for IP65 housing 7 stickers, ISO Lite Unifor.

Spécifications générales

Product Name
Eaton emergency lighting pictogram
Catalog Number
NEXI-PLEX-IP
EAN
3660191603526
Product Length/Depth
315 mm
Product Height
181.5 mm
Product Width
167 mm
Product Weight
0.347 kg
Compliances
CE marking

Caractéristiques du produit

Viewing distance
30 m
Model
Acrylic plate
Meaning pictogram
Escape route
Material thickness
5 mm
Double-sided
True
Direction
Other
Direction of the arrow
Left / Down / Up / Right
Product branding
Eaton
Compatibility
NexiLite
NexiTech

Exporter les caractéristiques du produit