Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

NJB102407

Eaton Crouse-Hinds series NJB junction box, 10 x 24 x 7-1/2" enclosure size, Basic enclosure, Krydon fiberglass-reinforced polyester, 2" long sides, 2-1/2" short sides

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NJB junction box
Catalog Number
NJB102407
UPC
782274422107
Product Length/Depth
10 in
Product Height
24 in
Product Width
7.5 in
Product Weight
25 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
4X
12

Spécifications du produit

Enclosure type
Basic Enclosure
Enclosure size
10 x 24 x 7-1/2"
Material
Krydon fiberglass-reinforced polyester

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.