Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

NMC2

Eaton Crouse-Hinds series NMC cable connector, Plastic, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NMC cable connector
Catalog Number
NMC2
UPC
662277040686
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
0.001 in
Product Width
0.001 in
Product Weight
0.01 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Material
Plastic
Trade size
3/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.