Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

NO.663

Eaton Bussmann series class H(K) fuse reducers, 60 A, Class H, Class K, Non-indicating, Up to 30 A, 600 V

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series class H(K) fuse reducers
Catalog Number
NO.663
UPC
051712331128
Product Length/Depth
2.7 in
Product Height
1.9 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.147 lb
Compliances
RoHS Compliant
Contact factory
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
60 A
Class
Class K
Class H
Fuse indicator
Non-indicating
Voltage rating
600 V
Type
Fuse reducer

Exporter les caractéristiques du produit