Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

NPL100500

Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple, Rigid/IMC, Steel, 1" x 5", Galvanized

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple
Catalog Number
NPL100500
UPC
784564115195
Product Length/Depth
5 in
Product Height
1.1 in
Product Width
1.1 in
Product Weight
0.63 lb
Certifications
cULus Listed
UL6

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Material
Steel
Size and length
1" x 5"
Special features
Galvanized

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.