Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

NPL75CL

Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple, Rigid/IMC, Steel, 3/4" x CLOSE, Galvanized

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NPL conduit nipple
Catalog Number
NPL75CL
UPC
784564115089
Product Length/Depth
3.42 in
Product Height
0.79 in
Product Width
1.22 in
Product Weight
0.08 lb
Certifications
UL6
cULus Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Material
Steel
Size and length
3/4" x CLOSE
Special features
Galvanized

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.