Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

NRL96-3

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn NRL 96 receptacle, 20A, Die cast aluminum, 5-20R, Single-gang, 125 Vac

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn NRL 96 receptacle
Catalog Number
NRL96-3
UPC
662276498396
Product Length/Depth
3 in
Product Height
4.5 in
Product Width
1.31 in
Product Weight
0.77 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4

Caractéristiques du produit

Voltage rating
125 Vac
Amperage Rating
20A
NEMA configuration
5-20R
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Single-gang

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.