Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

NRL9641

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn NRL 96 replacement receptacle, Die cast aluminum, 6-20R, Single-gang, 250 Vac

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn NRL 96 replacement receptacle
Catalog Number
NRL9641
UPC
662276498495
Product Weight
0.001 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Caractéristiques du produit

Voltage rating
250 V AC
NEMA configuration
6-20R
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Single-gang

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.