Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

OEC2

Eaton Crouse-Hinds series Condulet OE conduit outlet body with cover, Feraloy iron alloy, C shape, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet OE conduit outlet body with cover
Catalog Number
OEC2
UPC
782274551906
Product Length/Depth
5.69 in
Product Height
1.88 in
Product Width
2.06 in
Product Weight
2.3 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
7
9

Spécifications du produit

Material
Feraloy iron alloy
Shape
C
Trade size
3/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.