Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

OELL1

Eaton Crouse-Hinds series Condulet OE conduit outlet body with cover, Feraloy iron alloy, LL shape, 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet OE conduit outlet body with cover
Catalog Number
OELL1
UPC
782274552200
Product Length/Depth
4.81 in
Product Height
2.44 in
Product Width
1.81 in
Product Weight
1.95 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
7
9

Spécifications du produit

Material
Feraloy iron alloy
Shape
LL
Trade size
1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.