Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

OLI363FDJB-00VT

Eaton OLI Switch: 100A/3P, 600VAC Fusible(J), NEMA Type 12/3R - Includes both voltage Indicator and Voltage Tester on LINE and LOAD Side

Spécifications générales

Product Name
Eaton oem line isolation switch
Catalog Number
OLI363FDJB-00VT
UPC
786689211448
Product Length/Depth
21.49 in
Product Height
9.24 in
Product Width
16.08 in
Product Weight
40 lb
Certifications
UL Listed
Build America, Buy America (BABA) Act

Caractéristiques du produit

Type
OLI Switch
Amperage Rating
100A
Number of poles
Three-pole
Voltage rating
600 V
Enclosure
NEMA 12, NEMA 3R
Fuse class provision
Class J fusible

Exporter les caractéristiques du produit