Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

OPTA9

Eaton SVX/SPX standard I/O Card, Standard I/O card, 6 DI, 1 DO, 2 Al, 1AO, 24 Vdc

Spécifications générales

Product Name
Eaton SVX/SPX standard I/O card
Catalog Number
OPTA9
UPC
782116104499
Product Length/Depth
10 in
Product Height
1.5 in
Product Width
5.5 in
Product Weight
0.45 lb
Certifications
UL Listed
Catalog Notes
6 DI, 1 DO, 2 AI, 1AO, 1 +10 Vdc ref,2 ext +24 Vdc/EXT +24 Vdc. Allowed slot locations A. SVX ready pograms include Basic, Local/Remote, Standard, MSS, PID, Multi-P, PFC

Caractéristiques du produit

Series
SVX/SPX

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.