Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

OPTC3

Eaton SVX/SPX PROFIBUS DP Communication Card, Five, SVX/SPX, Communication card, 9000X Series

Spécifications générales

Product Name
Eaton SVX/SPX PROFIBUS DP communication card
Catalog Number
OPTC3
UPC
782116319749
Product Length/Depth
9 in
Product Height
2 in
Product Width
6 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
UL Listed
Catalog Notes
For slots D,E

Caractéristiques du produit

Used with
9000X drives
Special features
Used with 9000X Series
Type
Profibus DP
Number of pins
5

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.