Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

P006-006

Desktop Computer AC Power Cable, NEMA 5-15P to C13 - 10A, 125V, 18 AWG, 6 ft. (1.83 m), Black

  • 6-ft. (1.83 m) length allows flexibility in placing devices in relationship to AC outlet
  • Ideal replacement for a worn-out or missing NEMA 5-15P to C13 extension cord
  • Recommended for powering computers, printers and other home/office peripherals

Cordon d’alimentation pour raccordement d’équipement à la maison ou au bureau
Ce câble d’alimentation est doté d’un connecteur NEMA 5-15P à une extrémité et d’un connecteur IEC-320-C13 à l’autre. La longueur du câble 6 Foot aide à réduire l’encombrement des câbles et à minimiser le risque de trébuchement.

Les gaines Black permettent d’éviter les erreurs d’identification qui peuvent entraîner des temps d’arrêt coûteux
Les câbles homologués UL sont dotés d’une gaine en PVC Black avec des extrémités VW-1 entièrement moulées, ce qui permet de les identifier rapidement dans un système de PDU ou d’ASC encombré et aide aussi à empêcher les câbles de se déconnecter accidentellement.

Spécifications générales

Product Name
Eaton Tripp Lite series power cord
Catalog Number
P006-006
UPC
037332013392
Product Length/Depth
8.9 in
Product Height
0.5 in
Product Width
5.6 in
Product Weight
0.5 lb
Compliances
RoHS
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Caractéristiques du produit

Input current -max
10 Ampere
Operating temperature range
-4° to 140°F (-20° to 60°C)
Storage temperature
-4° to 140°F (-20° to 60°C)
Device Compatibility
Server
Monitor/HDTV
Printer
PDU
UPS
Computer
Awg-Size
18
Cable Length
6 Foot
Number Of Conductors
3
Operating Humidity
10% to 65% RH
Outer Cable Diameter
7.8mm
Power Cord Jacket Type
SJT
Storage Humidity Range
10% to 65% RH
Wire Size (Awg) - Max
0.82
Cable Length Range
5 - 8ft (1 - 2M)
Cable Jacket Rating
VW-1
Cable Jacket Color
Black
Package Contents
P006-006 NEMA 5-15P to C13 Computer Power Cable, 6-ft. (1.83 m), Black
Connector Color
Black
Connector type
Power
Cable Jacket Material
PVC
Connector Style
Straight
Plug Color
Black
SideA Connector1
NEMA 5-15P
SideB Connector1
IEC-320-C13
Voltage Rating
125 VAC
Connector group
5-15P
C13
Connector
NEMA 5-15P
IEC 320-C13

Exporter les caractéristiques du produit