Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

P012-006

2-Slot Non-Polarized Laptop Notebook Power Cord, 1-15P to C7 - 10A, 120V, 18 AWG, 6 ft. (1.83 m), Black

  • Ideal replacement for a worn-out or missing laptop power cable
  • Recommended for powering notebook computers and other home/office peripherals
  • 6-ft. (1.83 m) length allows flexibility in placing devices in relationship to AC outlet

Cordon d’alimentation pour raccordement d’équipement à la maison ou au bureau
Ce câble d’alimentation est doté d’un connecteur NEMA 1-15P (NON-POLARIZED) à une extrémité et d’un connecteur IEC-320-C7 (NON-POLARIZED) à l’autre. La longueur du câble 6 Foot aide à réduire l’encombrement des câbles et à minimiser le risque de trébuchement.

Les gaines Black permettent d’éviter les erreurs d’identification qui peuvent entraîner des temps d’arrêt coûteux
Les câbles homologués UL sont dotés d’une gaine en PVC Black avec des extrémités VW-1 entièrement moulées, ce qui permet de les identifier rapidement dans un système de PDU ou d’ASC encombré et aide aussi à empêcher les câbles de se déconnecter accidentellement.

Spécifications générales

Product Name
Eaton Tripp Lite series power cord
Catalog Number
P012-006
UPC
037332013422
Product Length/Depth
0.1 in
Product Height
0.1 in
Product Width
12.3 in
Product Weight
0.21 lb
Compliances
RoHS
FCC Class B
Certifications
cUL Listed
UL Listed
CSA certified
NOM
UL 1778

Caractéristiques du produit

Input current -max
10 Ampere
Operating temperature range
-4° to 140°F (-20° to 60°C)
Storage temperature
-4° to 140°F (-20° to 60°C)
Device Compatibility
DVR
Laptop
PDU
UPS
Awg-Size
18
Cable Length
6 Foot
Number Of Conductors
2
Operating Humidity
10% to 65% RH
Outer Cable Diameter
6.9mm
Power Cord Jacket Type
SPT-2
Storage Humidity Range
10% to 65% RH
Wire Size (Awg) - Max
0.82
Cable Length Range
5 - 8ft (1 - 2M)
Cable Jacket Rating
VW-1
Cable Jacket Color
Black
Package Contents
P012-006 2-Slot Non-Polarized Laptop Notebook Power Cord, 1-15P to C7 - 6-ft. (1.83 m), Black
Connector Color
Black
Connector type
Power
Cable Jacket Material
PVC
Connector Style
Straight
Plug Color
Black
SideA Connector1
NEMA 1-15P (NON-POLARIZED)
SideB Connector1
IEC-320-C7 (NON-POLARIZED)
Voltage Rating
125 VAC
Connector group
C7
1-15P
Connector
NEMA 1-15P (non-polarized)
IEC 320-C7 (non-polarized)

Exporter les caractéristiques du produit