3-Slot Power Cord, NEMA 5-15P to C5 - Laptop/Notebook, 7A, 125V, 18 AWG, 6 ft. (1.8 m), Black
Cordon d’alimentation pour raccordement d’équipement à la maison ou au bureau
Ce câble d’alimentation est doté d’un connecteur NEMA 5-15P à une extrémité et d’un connecteur IEC-320-C5 à l’autre. La longueur du câble 6 Foot aide à réduire l’encombrement des câbles et à minimiser le risque de trébuchement.
Les gaines Black permettent d’éviter les erreurs d’identification qui peuvent entraîner des temps d’arrêt coûteux
Les câbles homologués UL sont dotés d’une gaine en PVC Black avec des extrémités VW-1 entièrement moulées, ce qui permet de les identifier rapidement dans un système de PDU ou d’ASC encombré et aide aussi à empêcher les câbles de se déconnecter accidentellement.
| Product Name |
Eaton Tripp Lite series power cord
|
| Catalog Number |
P013-006
|
| UPC |
037332164810
|
| Product Length/Depth |
0.5 in
|
| Product Height |
8.86 in
|
| Product Width |
12.8 in
|
| Product Weight |
0.001 lb
|
| Warranty |
Limited lifetime
|
| Compliances |
RoHS
|
| Certifications |
UL Listed
cUL Listed |
| Input current -max |
7 Ampere
|
| Operating temperature range |
-4° to 140°F (-20° to 60°C)
|
| Storage temperature |
-4° to 140°F (-20° to 60°C)
|
| Device Compatibility |
UPS
Computer Laptop Monitor/HDTV PDU Projector |
| Awg-Size |
18
|
| Cable Length |
6 Foot
|
| Number Of Conductors |
3
|
| Operating Humidity |
10% to 65% RH
|
| Outer Cable Diameter |
6.3mm
|
| Power Cord Jacket Type |
SVT
|
| Storage Humidity Range |
10% to 65% RH
|
| Wire Size (Awg) - Max |
0.82
|
| Cable Length Range |
5 - 8ft (1 - 2M)
|
| Cable Jacket Rating |
VW-1
|
| Cable Jacket Color |
Black
|
| Package Contents |
P013-006 3-Slot Power Cord, NEMA 5-15P to C5 - 6 ft. (1.8 m), Black
|
| Connector Color |
Black
|
| Connector type |
Power
|
| Cable Jacket Material |
PVC
|
| Connector Style |
Straight
|
| Plug Color |
Black
|
| SideA Connector1 |
NEMA 5-15P
|
| SideB Connector1 |
IEC-320-C5
|
| Voltage Rating |
125 VAC
|
| Connector group |
C5
5-15P |
| Connector |
IEC 320-C5
NEMA 5-15P |
Assistance de la part d’Eaton
Veuillez communiquer avec moi
Téléphone : 800 843-9433
Ou visitez notre base de connaissances du soutien technique